Publier vos produits
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm
    Ethnicraft

    Roller Max outdoor table - varnished concrete top - reclaimed teak base - Light Grey - round - 125x125x76 cm

    Traduit par Google,
    La collection Roller Max se distingue par son design remarquable, notamment grâce à son effet de baguettes de bois empilées. Cette table de jardin allie esthétique et fonctionnalité avec naturel et intemporalité. Son plateau en béton fini à la main, associé à un piètement en teck massif recyclé, offre un magnifique mélange de matériaux, alliant durabilité et praticité pour les espaces intérieurs et extérieurs.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.11216-Roller-Max-outdoor-dining-table
    • Famille de produitsRoller Max
    • Groupe de produitsDining Tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)125
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Poids net (Kg)52.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit