Publier vos produits
Tripod side table - teak - round - 46x46x56 cm
Ethnicraft

Tripod side table - teak - round - 46x46x56 cm

Traduit par Google,
La table d'appoint Tripod est un meuble léger et polyvalent qui peut être utilisé seul ou en composition avec d'autres tables. Elle se déplace facilement d'une pièce à l'autre, se place à côté d'un fauteuil ou d'un canapé, ou encore comme table de chevet.

Contactez Ethnicraft

Spécifications techniques
  • Réference unique.14212-Tripod-side-table
  • Famille de produitsTripod
  • Groupe de produitsSide tables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)56
  • Largeur (mm)46
  • Profondeur (mm)46
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Poids net (Kg)4.2
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables