Publier vos produits
EAC Spigot de montage ajustable pour bordure
EAC Spigot de montage ajustable pour bordure
EAC Spigot de montage ajustable pour bordure
EAC Spigot de montage ajustable pour bordure

    EAC Spigot de montage ajustable pour bordure

    EAC Spigot de Montage Ajustable pour Bordure

    Les Spigots de Montage Ajustable EAC offrent une solution haut de gamme pour les rampes en verre sans cadre, spécifiquement conçus pour les applications montées sur bordure sur les balcons et les escaliers. Ce design innovant garantit que vos rampes en verre sans cadre maximisent l'espace utilisable sans compromettre l'esthétique ou la fonctionnalité de votre terrasse ou de vos escaliers.

    Exploité grâce à la technologie avancée Tilt-Lock™ réglable, nos spigots offrent des ajustements de tilt précis de 2° à l'avant et à l'arrière, offrant une flexibilité inégalée pour les installations sur site. Le design unique à friction élimine le besoin de percer des trous dans les panneaux de verre, permettant des ajustements verticaux sans effort et garantissant des installations de rampes en verre sans cadre parfaitement de niveau. Cette approche rationalisée simplifie non seulement l'installation des spigots, mais réduit également les coûts et minimise la marge d'erreur.

    Fabriqués en acier inoxydable duplex 2205 de faible teneur en carbone et de qualité ultra-marine, les Spigots de Montage pour Bordure EAC sont conçus pour une performance durable dans n'importe quel environnement. Cela garantit que vos rampes en verre sans cadre conservent leur apparence impeccable pour toute une vie, rehaussant ainsi l'esthétique globale de vos conceptions architecturales.

    Disponibles en quatre finitions sophistiquées—Acier Inoxydable Satiné, Noir Époxy, Noir Graphite PVD, et Noir Mat PVD—nos spigots peuvent également être personnalisés pour correspondre à votre vision esthétique spécifique. Découvrez le mélange parfait de fonctionnalité, de durabilité et de style avec les Spigots de Montage Ajustable pour Bordure EAC, le choix idéal pour les architectes souhaitant élever leurs projets de rampes en verre sans cadre.

    Spécification
    • Hauteur de l’étrier : 150 mm

      Largeur de l’étrier : 48 mm

      Profondeur de l’étrier : 89 mm

      Matériau de l’étrier : Acier inoxydable duplex 2205 à faible teneur en carbone de grade ultra-marin

      Épaisseur de panneau de verre compatible : 12 à 17,52 mm

      Finitions disponibles pour l’étrier : Acier inoxydable satiné, Noir thermolaqué, PVD Noir Graphite, PVD Noir Mat, finitions personnalisées disponibles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC-Adjustable-Edge-Mount--Spigot
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsTilt-Lock™ Adjustable Spigots
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-10-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)42
    • Profondeur (mm)82
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)2.99
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing