Publier vos produits
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing
EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    EAC Elite Posts - F1 Frameless Series - Glass Railing

    Traduit par Google,

    Les poteaux Elite sans cadre de la série F1 offrent une solution de garde-corps raffinée et discrète, tant pour les applications résidentielles qu'commerciales, intérieures comme extérieures. Conçus avec précision et performants, les poteaux de la série F1 offrent une esthétique épurée et minimaliste, sans compromis sur la résistance ni la durabilité.

    Excellence technique pour les applications modernes

    Options de matériaux : SS316 satiné pour une résistance maximale à la corrosion et SS304 avec revêtement en poudre noir satiné pour une finition architecturale élégante.
    Dimensions du poteau : Le profil carré de 40 x 40 x 2 mm (1,5" x 1,5" x 1/16") assure une présence visuelle équilibrée et des performances structurelles robustes.
    Options de hauteur : Disponible en 36" (914 mm) pour les configurations d'escalier et de palier, et 42" (1067 mm) pour les configurations de palier uniquement.
    Construction entièrement soudée : les embouts et les plaques de base en acier inoxydable moulé massif de 4" (102 mm) sont entièrement soudés pour une rigidité accrue et une apparence homogène.
    Couvercles de plaque de base : les couvercles plats à emboîtement offrent une finition raffinée tout en maintenant un accès facile pour l'installation.
    Montage du verre : Les grands clips de verre carrés et les fixations en acier inoxydable M8 x 20 incluses permettent un alignement précis du panneau et une fixation sécurisée.
    Compatibilité du verre : Comprend des joints pour le verre trempé de 10 mm (3/8") et 12 mm (1/2").

    Conçu pour la continuité visuelle

    La série F1 privilégie la transparence et la continuité du design. Son aspect sans cadre préserve les lignes de vue, ce qui la rend idéale pour les applications où une vue dégagée et une simplicité architecturale sont essentielles.

    Spécification
    • Post Material (Satin Finish): 316 grade Stainless Steel

      Post Material (Black Finish): Powder Coated 304 grade Stainless Steel 

      Stainless Steel Tube Thickness: 2mm

      Glass Thickness: 10-12mm

      Post Height (for 36"): 920mm (36 1/4")

      Post Height (for 42"): 1070mm (42 1/8")

      Post Width (without baseplate): 40mm (1 9/16") dia

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EAC_Elite_Posts_F1_Frameless_Series
    • Famille de produitsGlass Railing System
    • Groupe de produitsPrefabricated Elite Posts
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-07-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1070
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Matériel secondaireTempered glass
    • Poids net (Kg)5.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_07_84
    • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel rails
    • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing