Publier vos produits
eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

eco-Air Industrial Air Cooler Condenser - V & Adiabatic Series

4.3 sur 5 étoiles4.3(10 Avis)
Traduit par Google,

Conditions d'utilisation : Ce fichier PRÉLIMINAIRE est fourni par EVAPCO, Inc. pour aider à la conception et à des fins d'information uniquement. Les informations contenues dans ce fichier Revit sont sujettes à modification sans préavis et peuvent ne pas refléter le produit final fourni. Veuillez noter que toutes les informations de conception doivent être confirmées au moment de l'achat. Les ingénieurs doivent évaluer toutes les informations. EVAPCO Inc. n'est en aucun cas responsable des informations fournies dans ce fichier Revit, y compris, mais sans s'y limiter, des erreurs, omissions, modifications ou pertes ou dommages subis suite à l'utilisation ou à la confiance accordée à ce fichier Revit. EVAPCO, Inc. ne donne aucune garantie quant à l'utilisation des informations en termes d'exactitude, de validité, d'inclusivité ou de conformité à tout code réglementaire ou à toute loi et réglementation gouvernementale. Tous les utilisateurs acceptent tous les risques associés à toute utilisation de ces informations.

La série eco-Air de condenseurs refroidis par air représente la dernière avancée d'EVAPCO en matière de recherche et développement dans le domaine du transfert thermique. Disponible en modèles entièrement secs et adiabatiques, la série eco-Air maximise le rejet de chaleur avec une consommation d'eau minimale ou nulle. La série eco-Air est un autre chapitre de l'engagement continu d'EVAPCO envers des produits de qualité et respectueux de l'environnement.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ecoair-vcoil-adiabatic
  • Famille de produitsCondensors - Air Cooled
  • Groupe de produitseco-Air
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-01-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Classification IFCCondensateur
  • Nom UNSPSCCondensing units
  • Code UNSPSC40101704
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_17_71
  • Description de l'Uniclass 2015Refrigerant cooling systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 63 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Cooled Refrigerant Condensers
  • Numéro OmniClass23-33 43 11
  • Titre OmniClassAir Cooled Condenser Units
  • Code CSI UniFormat IID3030
  • Titre CSI UniFormat IICooling Generating Systems

Disponibilité de la région

Amérique du Nord