Publier vos produits
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel
ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    ThinAir® Hand Dryer - Stainless Steel

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le sèche-mains ThinAir® d'Excel Dryer sèche et se conforme. ThinAir® a un profil mince et répond aux normes de conformité ADA en saillie de 4 pouces, tout en séchant les mains en seulement 14 secondes en utilisant 950 watts ou moins. Dispose de commandes de vitesse, de son et de chaleur réglables, ainsi que d'une LED de service visible de l'extérieur et d'un préfiltre lavable pour prolonger la durée de vie de l'appareil. En passant des serviettes en papier aux sèche-mains, vous pouvez économiser jusqu'à 95 %, de sorte que vous pouvez utiliser les économies pour mieux servir vos invités tout en éliminant leurs soucis de jeter des serviettes en papier sales sur le sol des toilettes ou de boucher les toilettes. ThinAir® est Made in USA Certified®, EPD Certified, HPD Certified, BuildingGreen Approved et fournit le plus de crédits LEED® v4 de tous les sèche-mains.

    Les avantages du ThinAir comprendre:

    • 14 secondes de temps de séchage
    • Moins de 950 watts (333 watts sans chaleur)
    • Conforme aux directives de protrusion ADA de 10,2 cm pour s'adapter aux malvoyants.
    • Contrôleur de vitesse et de son réglable
    • Préfiltre lavable
    • Garantie limitée de 5 ans

    Mots-clés : sèche-mains ThinAir, sèche-mains ada, sèche-mains conforme à la norme ada, sèche-mains hauteur ada, sèche-mains, sèche-mains, meilleur sèche-mains, spécifications du sèche-mains, sèche-mains électrique, sèche-mains commercial, sèche-mains pour toilettes, économe en énergie sèche-mains, sèche-mains salle de bain, sèche-mains vs serviettes en papier, hygiène sèche-mains, sèche-mains silencieux, sèche-mains dans les écoles, sèche-mains dans les hôpitaux, prix sèche-mains, installation sèche-mains, sèche-mains sans contact, sèche-mains automatique, sèche-mains puissant

    Spécification
    • Keywords: ThinAir hand dryer, ada hand dryer, ada-compliant hand dryer, hand dryer ada height, hand dryer, hand dryers, best hand dryer, hand dryer specs, electric hand dryer, commercial hand dryer, washroom hand dryer, energy-efficient hand dryer, bathroom hand dryer, hand dryer vs paper towels, hand dryer hygiene, quiet hand dryer, hand dryer in schools, hand dryer in hospitals, hand dryer price, hand dryer installation, touchless hand dryer, automatic hand dryer, powerful hand dryer

    Spécifications techniques
    • Réference unique.excel-dryer-thinair-ss
    • Famille de produitsHand and Hair Dryers
    • Groupe de produitsThinAir Hand Dryer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.94
    • Largeur (pouces)9.22
    • Profondeur (pouces)4
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC001212
    • Nom ETIMHand dryer
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers