Le SKYSHADE 2500 d'EXTECH est un système d'auvent en verre qui intègre des meneaux continus qui fixent de manière rigide une variété d'options de vitrage en verre. Le système est conçu pour de longues portées, jusqu'à 12 pieds de longueur, et peut accueillir des panneaux de verre d'une épaisseur de 9/16 de pouce ou plus. Les revêtements de verre en option et les motifs de sérigraphie personnalisés fournissent un éclairage naturel diffus et aident à contrôler le gain de chaleur solaire.
Le système d'auvent en verre SKYSHADE 2500 est bien adapté aux conceptions contemporaines ou historiques et peut être commandé dans une variété de finitions haute performance. SKYSHADE 2500 est fabriqué aux États-Unis et livré entièrement fabriqué et prêt à être installé.
Caractéristiques et avantages
Performance
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |