Publier vos produits
FAAC JS 48 HA Borne escamotable de haute sécurité
FAAC JS 48 HA Borne escamotable de haute sécurité
FAAC JS 48 HA Borne escamotable de haute sécurité
    FAAC

    FAAC JS 48 HA Borne escamotable de haute sécurité

    FAAC JS 48 HA Borne escamotable de haute sécurité: 1. Maintenance possible avec la borne toujours installée; sans devoir extraire la borne du sol 2. Chemise de protection interchangeable pour toujours avoir une nouvelle borne 3. Performance certifiée selon les normes PAS 68; IWA 14-1 et ASTM F2656: capables d’arrêter un camion à 50kmh, indice de pénétration P1, fonctionnement certifié après l’impact
    Spécification
    • Les bornes FAAC série JS naissent justement dans le but de maximiser la mise en sécurité de toutes les zones pouvant être menacées par des véhicules. Le besoin de protéger les bâtiments sensibles, les places, les marchés, les zones piétonnes et les lieux très fréquentés trouve une réponse innovante dans les bornes JS. Une sécurité non envahissante, en mesure de protéger les espaces et les personnes, mais également l’esthétique du contexte architectural environnant. Les bornes JS sont réalisées en acier haute résistance et peuvent être revêtues d’une chemise personnalisable et interchangeable (PATENTED) Les bornes JS sont testées conformément aux normes internationales principales pour résister à l’impact avec un camion de 7.500 kg lancé à 50 km/h. Les bornes JS sont dotée d’une chemise de protection mDure®, le système FAAC qui, à la différence des autres bornes présentes sur le marché, permet de remettre la borne à neuf en évitant des coûts élevés de démontage et de remontage. Résistance à la corrosion: Utilisation innovante de la résine en polyamide anti-corrosion Rilsan® qui garantit une protection contre la corrosion/ détérioration, les agents chimiques et atmosphériques Facilité d'entretien: Une disposition des composants imaginée pour faciliter les opérations d'entretien. Les principaux composants sont accessibles depuis le haut pour des inspections ou des remplacements sans devoir extraire la borne du sol. Installation simplifiée: La centrale oléodynamique intégrée réduit les coûts et facilite les opérations d’installation sans devoir enterrer les conduites hydrauliques.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-JS-48-HA
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsSecurity bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)275
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)530
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards