Publier vos produits
FAAC B680H Barrière levante automatique - Lisse 2m a 8m
FAAC

FAAC B680H Barrière levante automatique - Lisse 2m a 8m

4.6 sur 5 étoiles4.6(38 Avis)
Conçues pour des lisses de 2 à 8 m, la barrière levante automatique B680H est particulièrement appréciée pour sa fiabilité en usage intensif, sa performance haute sécurité, sa flexibilité extrême, son optimisation logistique et sa visibilité totale. Cette barrière hybrid (hydraulique 24V) se compose d’un montant barrière avec équipement électronique et encodeur absolu, d’un système hydraulique de transmission du mouvement, d’accessoires d'installation et d’une clé de déverrouillage triangulaire. Proposée en 5 coloris (gris aluminium RAL 9006 /blanc pur RAL 9010 / bleu acier RAL 5011 / rouge feu RAL 3020 / inox AINSI 316L), la B680H possède également un cœur hybride associé aux ressorts « à durée infinie » permettant de franchir les 2 000 000 de cycles à usage continu, en soulevant des lisses de 8 m en moins de 6 secondes, en toute sécurité grâce à l'inversion sur obstacle. Dotée d’une structure interne portante et d’un coffre externe amovible, cette barrière automatique permet de contrôler des passages d'une ouverture nette de 2m à 8m, grâce à des feux clignotants intégrés programmables.
Spécification
  • 1. 2 000 000 de cycles grâce au système Brushless + hydraulique et aux ressorts à durée illimitée. 2. Coffre amovible disponible en 4 couleurs ou en acier inox. 3. Optimisation logistique extrême : un seul modèle de barrière pour toutes les longueurs. 4. Code article : 104680 5. Tension d'alimentation de réseau : Commutation : 100 ÷ 240 6. Puissance max : 240 W 7. Portée groupe moteur-pompe : 3,2 lpm 8. Encodeur magnétique absolu 9. Type de ralentissement : Électronique - par encodeur 10. Température ambiante de fonctionnement : -20 °C ÷ +55 °C 11. Degré de protection : IP56 (attesté TÜV) 12. Poids : 85 kg (65 kg montant + 20 kg capot) 13. Dimensions (LxPxH) : 469 x 279 x 1100 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.FAAC-B680H
  • Famille de produitsFAAC
  • Groupe de produitsAutomatic Vehicle Barriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-12-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)469
  • Profondeur (mm)279
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)69.2
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_06
  • Description de l'Uniclass 2015Barrier parking control units
  • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 15
  • Titre OmniClassTraffic Barriers