Publier vos produits
FAAC J200 F Borne Fixe
FAAC J200 F Borne Fixe
    FAAC

    FAAC J200 F Borne Fixe

    J200 F BORNE FIXE La borne FAAC J200 Fixe ne nécessite ni d’ouvrages de pose invasifs ni de câblages électriques. Elle est par conséquent adaptée aux installations permanentes pour délimiter les zones résidentielles piétonnes, ou aux installations mixtes comprenant également d’autres bornes de type automatique ou semi-automatique. 1. Ne nécessitent pas d’alimentation électrique. 2. Pose simple et excavations limitées. 3. Respect de la cohérence esthétique dans les installations mixtes avec d’autres bornes escamotables.
    Spécification
    • Fixed bollard for residential applications (Fixed) J200 F. APPLICATION: Pedestrian areas permanent delimitation, reserved parking areas for offices, residential areas, commercial or industrial sites, hospitals, public buildings, campsites, holiday and sport resorts. PRODUCT FEATURES: FAAC J200 F bollard comprises a cylinder with height 600mm off ground, diameter 200mm, thickness 6mm made of SJ235JRG2 EN 10277 steel, with surface anti-corrosive treatment in cataphoresis and polyester powder painted, or made of stainless steel AISI 316L with satin finishing. The support base is placed in the ad hoc shallow excavation on the ground. Cylinder above ground is visible on all environment conditions, having a 25mm high reflecting strip all around the cylinder itself, and LED lights –optional; power unit not supplied-. OPTIONS: The cylinder finishing can be: - Cataphoresis and polyester powder painted Dark grey metallised - Stainless steel satin finishing ACCESSORIES: A LED lights kit can be added to signal the cylinder position.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FAAC-J200-F
    • Famille de produitsFAAC
    • Groupe de produitsTraffic bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-23
    • Numéro d'édition3
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)35
    Classification
    • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Accessoires de rue
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards