No d'article: | FAAC-J355-HA-M50-EFO |
---|---|
Fabricant: | FAAC |
Famille de produits: | FAAC Simply Automatic |
Groupe de produits: | Automation - Traffic bollard |
Largeur (mm): | 735 |
Hauteur (mm): | 1200 |
Profondeur (mm): | 935 |
Date de publication: | 2016-06-23 |
Numéro d'édition: | 3 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | http://www.bornesescamotablesfaac.fr/ |
---|---|
Instructions d'installation: | http://www.bornesescamotablesfaac.fr/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certification / label du produit: | http://www.bornesescamotablesfaac.fr/ |
Description technique: | http://www.bornesescamotablesfaac.fr/ |
Vidéo du produit: | https://vimeo.com/43389324 |
Code GTIN: |
Le code QR contient l'adresse URL ci-dessous et vous conduira à cette page si vous le scannez avec un smartphone
https://www.bimobject.com/fr/faac/product/faac-j355-ha-m50-efo
Materiau principal: | Steel |
---|---|
Materiau secondaire: | Stainless steel |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Poids net (kg): | 860 |
Catégorie de BIMobject: | Travaux publics et infrastructure - Accessoires de rue |
---|---|
Classification IFC: | Object |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_76_08 |
Uniclass 2015 la description: | Bollards and impact protectors |
Numéro OmniClass: | 23-11 29 35 |
Titre OmniClass: | Bollards |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Assett Identifier | retractable automatic bollard for perimeter high security application |
Created By | FAAC |
Created On | 2016 |
Description | retractable automatic bollard for perimeter protection |
Name | J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Asset Type | retractable automatic bollard for perimeter high security application |
Code Performance | PAS 68:2013 and IWA 14-1:2013 |
Colour | grey antracite RAL7021 |
Created By | FAAC |
Created On | 2016 |
Description | retractable automatic bollard for perimeter protection |
Features | integrated Hydraulic unit security; Emergency Fast Operation, |
Finish | painted or satin stainless steel |
Manufacturer | www.faacbollard.com |
Material | S355JR EN10210 steel |
Model Reference | 116352: 116382 |
Name | J355 HA M50 EFO painted steel; J355 HA M50 EFO satin finishing ; J355 HA M50 EFO |
Shape | round (cylinder) |
BIMobject®