Olympic F45A11Olympic F45A11
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Olympic F45A11

Traduit par Google,
Olympic est une collection de suspensions rondes en aluminium peint en blanc, avec la source lumineuse LED située sur l'anneau extérieur. Diffusion directe et indirecte de la lumière. Les suspensions sont disponibles en différents diamètres et en configurations simples ou multiples. La particularité de ces lampes est la possibilité de les entrelacer, créant des formes et des compositions originales, également grâce au réglage facile de la longueur du câble.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Olympic-F45A11
  • Famille de produitsOlympic
  • Groupe de produitsPendant
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-04-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)4020
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)8.27
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 1.4L7473
  • Description de l'Uniclass 1.4Fixed luminaires (lighting fittings)
  • Code Uniclass 2.0SS-70-80
  • Description de l'Uniclass 2.0Lighting Systems
  • Code Uniclass 2015Ss_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems
  • Code de référence NBS70-80
  • Description de référence NBSLighting Systems
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 47 11

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Sud Amérique du Nord