Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Crio D81A01

No d'article: Crio-D81A01
Fabricant: Fabbian Illuminazione
Famille de produits: Crio
Groupe de produits: Pendant
Largeur (mm): 572
Hauteur (mm): 5245
Profondeur (mm): 572
Date de publication: 2018-04-19
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Materiau principal:
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 6.23

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Suspensions
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: L7473
Uniclass 1.4 la description: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Code: SS-70-80
Uniclass 2.0 la description: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting systems
NBS Reference Code: 70-80
NBS Reference la description: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures