Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Multispot Tooby F32L01

No d'article: Multispot-Tooby-F32L01
Fabricant: Fabbian Illuminazione
Famille de produits: Multipot Beluga
Groupe de produits: Pendant
Largeur (mm): 28
Hauteur (mm): 400
Profondeur (mm): 28
Date de publication: 2018-04-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (8)
The diffusers of the Tooby series, available in 4 lengths of electrical cable, are composed of cylindrical elements in borosilicate glass (Pyrex®) and a cap with an anodised finish, with a ribbed plastic cylindrical element inside to diffuse the light evenly along the entire tube. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Materiau principal: Glass
Materiau secondaire: Aluminium
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 0.15

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Suspensions
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: L7473
Uniclass 1.4 la description: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Code: SS-70-80
Uniclass 2.0 la description: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting systems
NBS Reference Code: 70-80
NBS Reference la description: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands