Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Olympic F45A07

No d'article: Olympic-F45A07
Fabricant: Fabbian Illuminazione
Famille de produits: Olympic
Groupe de produits: Pendant
Largeur (mm): 602
Hauteur (mm): 4020
Profondeur (mm): 602
Date de publication: 2018-04-27
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (10)
Olympic is a round white painted aluminium hanging light collection, with the LED light source located on the outer ring. Both direct and indirect light diffusion. The hanging lights are available in different diameters, and in single or multiple layouts. The peculiarity of these lamps is the possibility to intertwine them, creating original shapes and compositions, also thanks to the easy cable length adjustment.


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire:
Créé en: Italy
Fabriqué en: Italy
Poids net (kg): 8.27

Catégorie de BIMobject: Eclairage - Suspensions
Classification IFC: Light Fixture
Nom UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Code UNSPSC: 3911
Uniclass 1.4 Code: L7473
Uniclass 1.4 la description: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Code: SS-70-80
Uniclass 2.0 la description: Lighting Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_70_80
Uniclass 2015 la description: Lighting systems
NBS Reference Code: 70-80
NBS Reference la description: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Numéro OmniClass: 23-35 47 11
Titre OmniClass: Lighting Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands