Publier vos produits
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO
    FAKRO

    Centre pivot roof window FTU-V U5 | FAKRO

    Traduit par Google,

    La fenêtre FAKRO FTU-V U5 est une fenêtre pivotante revêtue d'une finition en polyuréthane blanc.
    Le bois spécialement préparé et recouvert de trois couches de vernis assure une surface durable et lisse aux profilés de la fenêtre. La surface de la fenêtre est homogène, sans aucune trace de veinage. La fenêtre FTU-V U5 est beaucoup plus résistante à l'humidité que les fenêtres à laque acrylique, comme la FTP-V. La fenêtre FTU-V U5 offre une large gamme d'applications et peut être installée même dans des pièces où le taux d'humidité est ponctuellement élevé, comme les cuisines et les salles de bains. Dans les pièces où l'humidité reste élevée de façon prolongée, les fenêtres en aluminium-PVC sont recommandées.
    Convient aux toitures dont la pente est comprise entre 15 et 90 degrés (avec les solins appropriés).

    Garantie:

    Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
    Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.

    Spécification
    • Window U-value: 0.97 W/m²K Glazing U-value: 0.5 W/m²K Acoustic insulation Rw: 33 dB Glazing unit: 4HT-10-4H-10-4HT Inert gas filled panes: krypton Air inlet type: V40P Air inlet air flow: up to 49m³/h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.centre_pivot_ftu_u5
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsCentre pivot
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1917-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings