FAKRO FTT U6, pour les fenêtres de toit à haute performance énergétique et les bâtiments passifs.
Conçu pour les toitures dont la pente est comprise entre 15 et 70 degrés.
Les vitrages sont installés sur des châssis à guillotine spécialement conçus. Ces châssis sont plus larges que ceux des fenêtres standard. Cette structure minimise les ponts thermiques et assure une meilleure isolation.
La fenêtre pivotante, dont la charnière est située au-dessus du centre de la hauteur de la fenêtre, permet même à une personne de grande taille de se tenir confortablement devant la fenêtre ouverte.
Manipulation aisée du store et nettoyage facile de la vitre extérieure grâce à la rotation du châssis à 180 degrés et son verrouillage.
Bois de pin de haute qualité, collé en couches, imprégné sous vide.
Bois doublement recouvert d'un vernis acrylique écologique de couleur naturelle.
Résistance accrue aux cambriolages - système topSafe.
Une large gamme d'accessoires.
Garantie:
Période de garantie de 10 ans pour la fenêtre,
Garantie à vie – vitrage résistant à la grêle.