FPU-V P5 preSelect - fenêtre en bois avec entrée d'air V40P revêtue de vernis polyuréthane.
Deux mécanismes d'ouverture indépendants du vantail : ouverture vers l'extérieur et ouverture pivotante. La fonction d'ouverture vers l'extérieur permet d'ouvrir le châssis dans n'importe quelle position de 0 à 35 degrés, la fonction de pivot permet de faire pivoter le châssis de 180 degrés. La fonction d'ouverture vers l'extérieur permet une approche facile de la fenêtre et offre une large vue vers l'extérieur. Un système de quincaillerie innovant garantit une stabilité totale du vantail dans les deux fonctions d'ouverture. La méthode d'ouverture peut être changée à l'aide du commutateur coulissant preSelect placé au milieu du cadre, accessible lorsque la fenêtre est ouverte. Opération facile grâce à l'utilisation de la poignée positionnée sur la partie inférieure de l'ouvrant. Poignée équipée d'une micro-ventilation à deux étages.
Les fenêtres FPU-V sont équipées d'un ventilateur automatique V40P qui fournit la quantité d'air optimale dans la pièce. L'entrée d'air automatique V40P assure un microclimat sain dans le grenier et économise de l'énergie. Nettoyage facile de la vitre extérieure et installation facile du store pare-soleil grâce au verrou bloquant le châssis tourné à 180 degrés.