Publier vos produits
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO
    FAKRO

    Garage door PROFI+ (F, R, X) | FAKRO

    Traduit par Google,

    PROFI+ est une version améliorée du portail, dotée de composants haut de gamme et de solutions complémentaires qui optimisent ses fonctionnalités. Le portail PROFI+ bénéficie d'une fabrication soignée et peut être équipé d'une automatisation FAKRO. Il est disponible dans une gamme complète de dimensions standard et sur mesure : de 2,4 m à 6 m de large et jusqu'à 3 m de haut, y compris des dimensions intermédiaires.

    SÉCURITÉ

    - panneau de sécurité
    - protection contre la casse des ressorts

    ISOLATION THERMIQUE

    - Panneau de 40 mm
    - joints thermiques de série

    ESTHÉTIQUE

    - rails de guidage et accessoires galvanisés

    CONFORT D'UTILISATION

    - jambe de force arrière
    - rouleaux simples

    DURABILITÉ

    - ressorts de torsion ou de tension durables

    INSTALLATION EFFICACE

    - installation simple et rapide
    - éléments sélectionnés assemblés en usine

    Spécifications techniques
    • Réference unique.garage_door_profi_plus_f_r_x
    • Famille de produitsGarage door
    • Groupe de produitsProfi Plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-25
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie