La porte de garage STYLE est un produit haut de gamme. L'utilisation de composants de qualité supérieure et de solutions complémentaires garantit une sécurité et une durabilité optimales. Son esthétique raffinée s'intègre parfaitement au design d'une maison moderne.
SÉCURITÉ
- panneau de sécurité
- couvercles de rouleau couleur zinc
- protection contre les ruptures de ressort
- automatisation avec capteurs de surcharge et possibilité d'installation de cellules photoélectriques
ISOLATION THERMIQUE
- Panneau de 40 mm
- joints d'étanchéité sur tout le périmètre du portail
ESTHÉTIQUE
- Les couleurs de boîtier sélectionnées correspondent au design de la gamme INNOVIEW LINE
- quincaillerie galvanisée
CONFORT D'UTILISATION
- jambe de force arrière
- double rouleaux
- charnières à rouleaux silencieuses
DURABILITÉ
- ressorts de torsion ou de tension durables
INSTALLATION EFFICACE
- assemblage simple et rapide
- composants sélectionnés pré-assemblés
- vis Torx
CONTRÔLE
- portail à commande manuelle et automatique
- peut être équipé de la technologie Z-Wave ou Wi-Fi et des solutions FAKRO smartHome