La porte de garage STYLE+ est un produit haut de gamme, disponible uniquement en version automatique. Elle est équipée de composants de qualité supérieure garantissant une sécurité d'utilisation optimale, une esthétique soignée et une grande durabilité. Pour les amateurs de finitions raffinées, la porte de garage STYLE+ est peinte en blanc à l'intérieur, y compris le système d'automatisation.
SÉCURITÉ
- panneau de sécurité
- boîtier de rouleau peint en blanc
- arbre et boîtier de ressort
- protection contre la casse des ressorts
- automatisation avec capteurs de surcharge et possibilité d'installer des photocellules
ISOLATION THERMIQUE
- panneau 40 mm
- joints d'étanchéité sur tout le périmètre de la porte de garage
ESTHÉTIQUE
- Les couleurs des rideaux choisies correspondent au design de la gamme INNOVIEW LINE
- rails de guidage, raccords et boîtier de ressort galvanisés et peints en blanc.
- Les composants automatisés et le rail de guidage de l'entraînement sont blancs
CONFORT D'UTILISATION
- jambe de force arrière
- double rouleaux
- charnières à rouleaux silencieuses
- Rails de guidage verticaux protégés contre la corrosion
DURABILITÉ
- ressorts de torsion ou de tension durables
INSTALLATION EFFICACE
- installation rapide et facile
- composants sélectionnés assemblés en usine
- vis Torx
CONTRÔLE
- porte de garage fonctionnant uniquement en version automatique
- possibilité d'utiliser la technologie Z-Wave ou Wi-Fi et les solutions FAKRO smartHome