Publier vos produits
Fenêtres de toit. A rotation réhaussée FDY-V_U U3 Duet proSky | FAKRO
FAKRO

Fenêtres de toit. A rotation réhaussée FDY-V_U U3 Duet proSky | FAKRO

-Les fenêtres rotation, dont l’axe de rotation surélevé se trouve au-dessus de la moitié de la fenêtre, permettent un accès facile aux bords de la fenêtre, même pour une personne de grande taille. La partie inférieure de ľouvrant joue le rôle ďune fenêtre rotation, alors que la partie supérieure apporte de la lumière supplémentaire. Dans le cas du pivotement de l’ouvrant entre 0-45°, il est maintenu à l’aide d’un mécanisme de support, laissant l’ouvrant dans la position voulue dans ce cadre. Cette fenêtre est la seule sur le marché qui, une fois installée dans le toit avec pente entre 39-43°, satisfait aux exigences de la norme DIN 5034-1*, selon laquelle le bord inférieur de la fenêtre devrait se trouver à la hauteur de 95cm, alors que le bord supérieur à la hauteur minimale de 220 cm à partir du sol. -Maniement confortable de la fenêtre à l’aide d’une poignée installée dans la partie inférieure de l’ouvrant. La poignée possède deux niveaux de micro–ouverture. -Entrée d’air automatique V40P. Compatible avec grille hygro en ajoutant l’adaptateur XHL. -Version standard disponible avec le double vitrage isolant U3 et G2. -Haute qualité du bois de pin, lamellé–collé, imprégné sous vide. -Facilité du nettoyage, grâce à la targette bloquante, l’ouvrant bascule à 160°. -Système topSafe avec résistance anti–effraction. -Large gamme d’accessoires d’équipement complémentaire. - Entrée d'air automatique V40 - Montage entre 25 à 65°
Spécification
  • Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre Uw: 1,3 W/m²K Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug: 1,0 W/m²K Performances acoustique Rw: 32 dB Type de vitrage: 4H-16-4T Vitrage rempli de gaz neutre: argon Type d'entrée d'air: automatique V40P
Spécifications techniques
  • Réference unique.raised_axis_fdy_v_u_u3
  • Famille de produitsRoof window
  • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCRoofing accessories
  • Code UNSPSC301516
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
  • Description de l'Uniclass 2015Skylights
  • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
  • Numéro OmniClass23-17 17 00
  • Titre OmniClassSkylights
  • Code CSI UniFormat IIB3020
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings