FAKRO FDY- V, Le châssis supérieur s'ouvre comme une fenêtre pivotante mais son axe de rotation est situé au-dessus du centre de la fenêtre, de sorte que même une personne de grande taille peut facilement marcher jusqu'au bord de la fenêtre. La fenêtre Duet proSky élimine le besoin de combinaisons verticales traditionnelles, offrant ainsi une plus grande zone d'éclairage. Lorsqu'elle est installée sur des toits avec des pentes de 39 à 43 degrés, la fenêtre satisfait aux exigences de la norme DIN 5034-1, selon laquelle le bord inférieur de la fenêtre doit être placé à 95 cm au-dessus du niveau du sol et le haut à 220 cm minimum.
Fabriqué en pin spécialement préparé et imprégné sous vide. FDY-V recouvert de vernis acrylique écologique.
Le châssis supérieur est équipé d'un vitrage à chambre unique économe en énergie. Le châssis inférieur est non ouvrant. Il est livré avec l'unité de vitrage qui se compose de verre extérieur trempé et de verre intérieur feuilleté, ce qui augmente la sécurité lors de l'utilisation de la fenêtre.
Large gamme d'accessoires supplémentaires. Convient pour des pentes de 25 à 65 degrés. Peut être installé en combinaisons.
Garantie : A vie contre la grêle 10 ans pour les fenêtres 20 ans pour le vitrage