Publier vos produits
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO
    FAKRO

    Smoke ventilation flat roof window DSF DU6 | FAKRO

    4.2 sur 5 étoiles4.2(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les fenêtres de toit plates à désenfumage DSF sont utilisées pour l'évacuation des fumées et de la chaleur dégagées dans un bâtiment en cas d'incendie, permettant ainsi une évacuation rapide. La fenêtre DSF est idéale pour les cages d'escalier où, en conditions normales d'utilisation, elle assure la ventilation et l'éclairage des pièces. Ces fenêtres combinent la fonction classique d'une fenêtre de toit avec celle d'une évacuation automatique des fumées. Elles offrent d'excellentes performances d'isolation thermique et une conception éprouvée garantissant des performances opérationnelles et mécaniques optimales.

    Spécification
    • -The sash raises to a height of 23 cm when used for everyday ventilation, but in the event of fire it raises to 50 cm. Elements of the sash lifting mechanism are not visible with the window closed. -The size 105x105 cm has a 1 m² of geometric smoke ventilation area to meet varied standards required in different countries -Suitable for pitches from 0 to 15 degrees. When installing, windows must be level.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smoke_ventilation_dsf
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsSmoke ventilation windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings