Publier vos produits
Vertical window MODERN 78 66U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 66U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 66U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 66U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
Vertical window MODERN 78 66U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO
    FAKRO

    Vertical window MODERN 78 66U Regular | Window width 500-1000 | FAKRO

    Traduit par Google,

    Fenêtres en bois et en aluminium.

    Le revêtement en aluminium protège des intempéries, tandis que les matériaux soigneusement sélectionnés garantissent la durabilité, la facilité d'entretien et l'esthétique raffinée des fenêtres et portes INNOVIEW. Ce type de construction contribue à protéger les éléments en bois internes et peut réduire les besoins d'entretien.

    Plus de 250 couleurs de la palette RAL sont disponibles, ainsi que de nombreuses couleurs spéciales, ce qui offre un large éventail d'options pour répondre aux goûts personnels et aux décors.

    La principale caractéristique et la marque de fabrique des fenêtres INNOVIEW est la forme du revêtement extérieur en aluminium – disponible en trois options : SOFT, MODERN et PURE.

    SOLUTIONS INDIVIDUELLES.

    Les fenêtres et portes INNOVIEW peuvent être fabriquées sur mesure pour s'adapter à chaque projet, permettant ainsi à chaque propriété d'avoir sa propre identité et d'intégrer parfaitement le design au caractère de la maison.

    Avec un choix de trois types de profilés en aluminium, trois types de bois et deux options de profilés en bois, associés à une large gamme de coloris (pour les finitions intérieures et extérieures), il est possible de créer une grande variété de combinaisons.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vertical_modern_78_66u_500_1000
    • Famille de produitsOpening hinge
    • Groupe de produitsVertical windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows