Publier vos produits
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood
Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Fameline - Decorative Louver - Litewood

    Traduit par Google,
    "Persiennes décoratives en aluminium : série Litewood • Les panneaux de persiennes sont pré-enduits avec une finition en bois • Les panneaux de persiennes sont dotés d'une finition laminée • Le système d'encliquetage est facile à installer • Les panneaux ne nécessitent pas de vis pour être installés sur les supports • Convient pour les applications internes et externes • 10 ans de garantie"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline_Decorative-Louver_Litewood
    • Famille de produitsDecorative-Louvers
    • Groupe de produitsLitewood-Panel
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)2.12
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings

    Disponibilité de la région

    Asie