Publier vos produits
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)
Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Fameline - Sun Louver - Tube-Series (2050RT)

    Traduit par Google,
    Persienne en aluminium, série 2050RT avec conception en forme de L, fabriquée en aluminium extrudé, de dimensions 20x50 mm. Il est conçu pour fournir un ombrage externe, un blocage de la lumière du soleil et une ventilation. Il peut être installé aussi bien verticalement qu'horizontalement. De plus, les espaces entre les lames peuvent être ajustés pour répondre à des exigences spécifiques. (Zones recommandées : salle des machines, terrasse, ombrage CDU)
    Spécification
    • Aluminium Louver, 2050RT series with L-shaped box-shaped design, measuring 20x50 mm. Installed with a panel spacing of 50 mm, attached to aluminum frame brackets. Drilled holes for securing the panels with water-resistant aluminum caps. Provides the desired design for external shading systems, blocking sunlight, and ventilation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Fameline_Sun-Louver_Tube-2050RT
    • Famille de produitsSun-Louvers
    • Groupe de produitsTube
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2023-08-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6000
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    • Poids net (Kg)1.82
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Numéro OmniClass23-17 21 11
    • Titre OmniClassExterior Protection of Openings

    Disponibilité de la région

    Asie