No d'article: | Canopies_Gran_Sasso |
---|---|
Fabricant: | Faraone |
Famille de produits: | Shelters |
Groupe de produits: | Canopies |
Date de publication: | 2019-06-17 |
Numéro d'édition: | 1 |
Type: | Objet (objet simple) |
URL des données produits: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/gran-sasso/ |
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
https://www.bimobject.com/fr/faraone/product/canopies_gran_sasso
Materiau principal: | Glass |
---|---|
Materiau secondaire: | Stainless steel |
Créé en: | Italy |
Fabriqué en: | Italy |
Catégorie de BIMobject: | Jardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain |
---|---|
Nom UNSPSC: | Canopy |
Code UNSPSC: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Code: | L4211 |
Uniclass 1.4 la description: | Canopies |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 la description: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Code: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 la description: | Canopy systems |
NBS Reference Code: | 25-50-45-10 |
NBS Reference la description: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
Nom | Valeur |
---|---|
Height | 1200 mm |
Length | 1600 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Length | 1600 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nom | Valeur |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®