FOX 3-5W 350-500 mA 2700K 25°FOX 3-5W 350-500 mA 2700K 25°
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

FOX 3-5W 350-500 mA 2700K 25°

Luminaire encastrable ronde en aluminium, facile à installer, et conçu pour éclairer les espaces commerciaux.
Spécification
  • Fixing: Plafond

    Diffusor material: Verre

    Diffuser finish: Transparent

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc mat

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Puissance max.: 5W

    IP: 20

    Genre: III

    Info maximale du driver: 500mA CC

    Température de couleur: 2700K

    CRI: >80

    Lmens max: 500lm

    Tension: 100V-240V

    Degrés d'ouverture: 25

    Compris boîte d'encastrement: No

    Hauteur total: 64

    Longueur: 40

    Profondeur: 40

    Diamètre total: 40

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Référence: 02101001

    Série: 0213

    EAN: 8421776145764

    Tariff Item: 9405119090

Spécifications techniques
  • Réference unique.02101001_-_fox-3-5w-350-500ma-2700k-25-deg
  • Famille de CollectionsIntérieur
  • CollectionEncastrable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_71
  • Description de l'Uniclass 2015Recessed luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Amérique du Sud Océanie