Référence: 04100102D
Catalogue: Architectural
EAN: 8421776179981
Tariff Item: 9405990090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: 0
Fixing: Plafond
Série: 0410
Diffusor material: PMMA
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-240V
Hauteur total: 2000
Longueur: 2000
Assemblage de systèmes linéaires: DE SUSPENSION
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0,15