Publier vos produits
FOST PENDANT suspension noir Ø40 7W CRI90 18° 4000K CRI90

FOST PENDANT suspension noir Ø40 7W CRI90 18° 4000K CRI90

FOST PENDANT est une suspension tubulaire dont les proportions sont conçues pour s'intégrer à l'architecture sans nuire à sa valeur esthétique et en mettant en valeur des points spécifiques. Cette suspension technico-décorative noire a un diamètre de Ø40, une température de couleur de 4000K, un CRI90, un angle de 18° et une puissance de 7W, des qualités qui en font une alternative parfaite pour les espaces architecturaux tels que les projets contract et l'hospitalité. Il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.
Spécification
  • Référence: 041194012

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776280472

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0117

    IP: 20

    Puissance max. (W): 7W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 350mA CC

    Lumens max: 652lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 23°

    Hauteur total: 250

    Diamètre total: 40

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.002745

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.95

    Poids net élément consolidé: 0,85

Spécifications techniques
  • Réference unique.041194012_-_FOST-PENDANT-Black-40-7W-4000K-18-4000K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)85
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions