Publier vos produits
FOST PENDANT suspension blanc Ø80 28W CRI90 23° 2700K CRI90

FOST PENDANT suspension blanc Ø80 28W CRI90 23° 2700K CRI90

FOST PENDANT est une suspension tubulaire dont les proportions sont conçues pour s'intégrer à l'architecture sans nuire à sa valeur esthétique et en mettant en valeur des points spécifiques. Cette suspension technico-décorative blanche a un diamètre de Ø80, une température de couleur de 2700K, un CRI90, un angle de 23° et une puissance de 28W, des qualités qui en font une alternative parfaite pour les espaces architecturaux tels que les projets contractuels et l'hospitalité. Il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.
Spécification
  • Référence: 041392721-110

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776537378

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: ARCHITECTURAL

    Subcategory: SUSPENSION

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: FOST PENDANT suspension blanc Ø80 28W CRI90 23° 2700K CRI90

    Product Description: FOST PENDANT est une suspension tubulaire dont les proportions sont conçues pour s'intégrer à l'architecture sans nuire à sa valeur esthétique et en mettant en valeur des points spécifiques. Cette suspension technico-décorative blanche a un diamètre de Ø80, une température de couleur de 2700K, un CRI90, un angle de 23° et une puissance de 28W, des qualités qui en font une alternative parfaite pour les espaces architecturaux tels que les projets contractuels et l'hospitalité. Il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.

    Série: 0117

    Body material: Aluminium

    Body finish: Blanc Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 28W

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 1772lm

    Tension: 110V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 23

    Hauteur total: 400

    Diamètre total: 80

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids net élément consolidé: 0,01

Spécifications techniques
  • Réference unique.041392721-110_-_FOST-PENDANT-White-80-28W-2700K-23deg-2700K-CRI90
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSUSPENSION
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions