Publier vos produits
FOST PENDANT suspension blanc Ø80 28W CRI97 23° 4000K CRI97 DALI

FOST PENDANT suspension blanc Ø80 28W CRI97 23° 4000K CRI97 DALI

FOST PENDANT est une suspension tubulaire dont les proportions sont conçues pour s'intégrer à l'architecture sans nuire à sa valeur esthétique et en mettant en valeur des points spécifiques. Cette suspension technico-décorative blanche a un diamètre de Ø80, une température de couleur de 4000K, CRI97, un angle de 23°, une puissance de 28W et un système de contrôle DALI, des qualités qui en font une alternative parfaite pour les espaces architecturaux tels que les contract et des projets d'hospitalité où il est nécessaire de combiner valeurs esthétiques et éclairage technique.
Spécification
  • Référence: 0413X4021D

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776283305

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    Fixing: Plafond

    Série: 0117

    IP: 20

    Puissance max. (W): 28W

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: COB LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Info maximale du driver: 700mA CC

    Lumens max: 1693lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 4000K

    CRI: 97

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Degrés d'ouverture: 110°

    Hauteur total: 400

    Diamètre total: 80

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0094

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.25

    Poids net élément consolidé: 1,15

Spécifications techniques
  • Réference unique.0413X4021D_-_FOST-PENDANT-White-80-28W-4000K-23-4000K-CRI97-DALI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSURFACE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)115
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions