Publier vos produits
ACADEMY LED Lampe applique chrome
ACADEMY LED Lampe applique chrome
ACADEMY LED Lampe applique chrome

    ACADEMY LED Lampe applique chrome

    ACADEMY est une applique au style minimaliste créée par Nahtrang pour l’ éclairage domestique. L’ intensité de lumière étant réglable, elle est très utile comme lampe de lecture. La collection est complétée par la lampe de table et le lampadaire.
    Spécification
    • Fixing: Mur

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Body material: Acier

      Body finish: Chrome brillant

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Puissance max.: 4W

      Hertz: 50/60Hz

      IP: 20

      Genre: I

      Température de couleur: 3000K

      CRI: >80

      Lmens max: 350lm

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 188

      Longueur: 60

      Profondeur: 410

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Référence: 28200

      Série: 2820

      EAN: 8421776144880

      Tariff Item: 9405119090

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28200_-_academy-led-chrome-wall-lamp
    • Famille de produitsIntérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL