Publier vos produits
ACADEMY Lampedaire chrome
ACADEMY Lampedaire chrome
ACADEMY Lampedaire chrome
ACADEMY Lampedaire chrome

    ACADEMY Lampedaire chrome

    ACADEMY est un lampadaire pour l'éclairage résidentiel conçu par Nahtrang. C'est un style simple et classique et une forme stylisée. La lumière peut être régulée, ce qui la rend idéale comme lampe de lecture et comme espace commun de la maison. Également disponible en lampe de table et en applique.
    Spécification
    • Référence: 28204

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776144927

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Sol

      Série: 2820

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Puissance max. (W): 6W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      Lumens max: 550lm

      Tension: 100V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 1224

      Longueur: 567

      Profondeur: 230

      Diamètre de la base: 230

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 920

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 85

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 395

      Volume Box Ind. Chalut: 0.030889

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 4.89

      PCS: 20

      Poids net élément consolidé: 4.1565

    Spécifications techniques
    • Réference unique.28204_-_academy-led-chrome-floor-lamp
    • Famille de produitsINDOOR
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Nom UNSPSCFloor lamp fixture
    • Code UNSPSC39111509
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Floor Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Afrique du Sud
    Argentine
    Australie
    Albanie
    Arabie saoudite
    Antigua-et-Barbuda
    Algérie
    Bolivie
    Fidji
    Allemagne
    Arménie
    Aruba
    Angola
    Brésil
    Guam
    Andorre
    Azerbaïdjan
    Bahamas
    Bénin
    Chili
    Île Norfolk
    Autriche
    Bahreïn
    Barbade
    Botswana
    Colombie
    Îles Cook
    Belgique
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Équateur
    Îles Mariannes du Nord
    Biélorussie
    Bhoutan
    Bermudes
    Burundi
    Guyana
    Îles Marshall
    Bosnie-Herzégovine
    Brunéi Darussalam
    Canada
    Cameroun
    Guyane française
    Îles Pitcairn
    Bulgarie
    Cambodge
    Costa Rica
    Cap-Vert
    Îles Falkland (Malvinas)
    Îles Salomon
    Chypre
    Chine
    Cuba
    Comores
    Paraguay
    Kiribati
    Croatie
    Corée du Nord
    Curaçao
    Côte d'Ivoire
    Pérou
    Micronésie
    Danemark
    Corée du Sud
    Dominique
    Djibouti
    Suriname
    Nauru
    Espagne
    Émirats arabes unis
    El Salvador
    Égypte
    Uruguay
    Niué
    Estonie
    Géorgie
    États-Unis
    Érythrée
    Venezuela
    Nouvelle-Calédonie
    Finlande
    Hong Kong
    Grenade
    Eswatini
    Nouvelle-Zélande
    France
    Île Christmas
    Groenland
    Éthiopie
    Palaos
    Gibraltar
    Îles Cocos (Keeling)
    Guadeloupe
    Gabon
    Papouasie-Nouvelle-Guinée
    Grèce
    Inde
    Guatemala
    Gambie
    Polynésie française
    Guernesey
    Indonésie
    Haïti
    Ghana
    Samoa
    Hongrie
    Irak
    Honduras
    Guinée
    Samoa américaines
    Île de Man
    Iran
    Îles Caïmans
    Guinée équatoriale
    Timor-Leste
    Îles Féroé
    Israël
    Îles Turks et Caïques
    Guinée-Bissau
    Tokelau
    Irlande
    Japon
    Îles Vierges britanniques
    Kenya
    Tonga
    Islande
    Jordanie
    Îles Vierges des États-Unis
    Lesotho
    Tuvalu
    Italie
    Kazakhstan
    Jamaïque
    Libéria
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Kirghizistan
    Martinique
    Libye
    Vanuatu
    Lettonie
    Koweït
    Mexique
    Madagascar
    Wallis et Futuna
    Liechtenstein
    Laos
    Montserrat
    Malawi
    Lituanie
    Liban
    Nicaragua
    Mali
    Luxembourg
    Macao
    Panama
    Maroc
    Macédoine du Nord
    Malaisie
    Pays-Bas caribéens
    Maurice
    Malte
    Maldives
    Porto Rico
    Mauritanie
    Moldavie
    Mongolie
    Republique de Trinite et Tobago
    Mayotte
    Monaco
    Myanmar (Birmanie)
    République dominicaine
    Mozambique
    Monténégro
    Népal
    Saint-Barthélemy
    Namibie
    Norvège
    Oman
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Niger
    Pays-Bas
    Ouzbékistan
    Saint-Martin
    Nigeria
    Pologne
    Pakistan
    Saint-Martin
    Ouganda
    Portugal
    Palestine
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    République centrafricaine
    République tchèque
    Philippines
    Saint-Vincent et les Grenadines
    République démocratique du Congo
    Roumanie
    Qatar
    Sainte-Lucie
    République du Congo
    Royaume-Uni
    Singapour
    Réunion
    Russie
    Sri Lanka
    Rwanda
    Saint-Marin
    Syrie
    Sahara occidental
    Serbie
    Tadjikistan
    Sainte-Hélène
    Slovaquie
    Taïwan
    Sao Tomé-et-Principe
    Slovénie
    Territoire britannique de l'océan Indien
    Sénégal
    Suède
    Thaïlande
    Seychelles
    Suisse
    Turkménistan
    Sierra Leone
    Svalbard et Jan Mayen
    Turquie
    Somalie
    Ukraine
    Vietnam
    Soudan
    Vatican
    Yémen
    Soudan du Sud
    Tanzanie
    Tchad
    Togo
    Tunisie
    Zambie
    Zimbabwe