Référence: 32101UL
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776355477
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: JUST FAN M Ventilateur blanc
Product Description: JUST FAN M est l'essence d'un ventilateur blanc aux pales blanches dans un style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m² et 17 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3388
Blade material: ABS
Body finish: Blanc Mat
IP: 20
Genre: II
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes
Volume Box Ind. Chalut: 0.0385
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2
Poids net élément consolidé: 5,00