Publier vos produits
JUST FAN M Ventilateur blanc SMART

JUST FAN M Ventilateur blanc SMART

JUST FAN M est l'essence d'un ventilateur blanc aux pales blanches dans un style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m² et 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
Spécification
  • Référence: 32101WP

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776355422

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: JUST FAN M Ventilateur blanc SMART

    Product Description: JUST FAN M est l'essence d'un ventilateur blanc aux pales blanches dans un style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond contemporain est parfait pour les pièces entre 13 m² et 17,6 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation, dispose de 6 vitesses réglables, d'une fonction inverse et peut être installé sur des plafonds inclinés. Version SMART. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.

    Série: 3388

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-240V

    Protection anticorrosion: 0

    Hauteur total: 390

    Diamètre total: 1280

    Diamètre fleuron: 130

    Accessoire connexe (ref.): 33974

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    RPM: 51-77-103-129-155-185

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

    Volume Box Ind. Chalut: 0.0385

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.2

    Poids net élément consolidé: 5,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.32101WP_-_JUST-FAN-M-White-fan-SMART
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)500
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique