Publier vos produits
MALVINAS L Ventilateur gris foncé

MALVINAS L Ventilateur gris foncé

Ventilateur de plafond aux lignes modernes et contemporaines idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des lames est en noyer et acajou rougeâtre et elles sont réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il en possède 5. Ce ventilateur a une fonction inverse. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776331105

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 1142

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 600

    Longueur: 1400

    Profondeur: 1400

    Diamètre total: 1400

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 223

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 245

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 630

    Volume Box Ind. Chalut: 0.032508

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.24

    PCS: 25

    Poids net élément consolidé: 5.27

Spécifications techniques
  • Réference unique.33110_-_MALVINAS-L-Grey-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.27
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique