Référence: 33186
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776331860
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP applies?: No
Fixing: Plafond
Série: 35
Diffusor material: Verre
Blade material: MDF
Diffuser finish: Opal
IP: 20
Puissance max. (W): 8W
Hertz: 50Hz
Source de lumière: E14
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 1
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B
Ampoule recommandée (ref.): 17461
Tension: 220V-240V
Hauteur total: 390
Longueur: 810
Profondeur: 810
Diamètre total: 810
Diamètre fleuron: 130
Diamètre du kit plafond/lumière: 170
Accessoire connexe (ref.): 33928
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 6
LAMES RÉVERSIBLES: 0
Nombre de vitesses: 3
W: 24-28-37
RPM: 127-192-241
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 237
Largeur de la boîte individuelle (MM): 210
Longueur de la boîte individuelle (MM): 365
Volume Box Ind. Chalut: 0.018166
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.5
PCS: 48
Poids net élément consolidé: 4.6