Publier vos produits
GRID Ventilateur noir DC
GRID Ventilateur noir DC
GRID Ventilateur noir DC
GRID Ventilateur noir DC

    GRID Ventilateur noir DC

    GRID est un ventilateur de plafond noir pour les espaces entre 17,6 m2 et 28 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC basse consommation dispose de 5 vitesses réglables avec une consommation de 5-9-17-20-30W et 86-135-159-175-197 tours par minute selon la vitesse. GRID a une fonction inverse et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 134 m3 min / 4802 CFM.
    Spécification
    • Référence: 33345

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776170094

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 3398

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 340

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 140

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 5

      W: 5-9-17-20-30

      RPM: 86-135-159-175-197

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 244

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 268

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 720

      Volume Box Ind. Chalut: 0.047082

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.1

      PCS: 20

      Poids net élément consolidé: 4,64

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33345_-_grid-dark-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans