Publier vos produits
MALLORCA L Ventilateur rouille
MALLORCA L Ventilateur rouille
MALLORCA L Ventilateur rouille
MALLORCA L Ventilateur rouille

    MALLORCA L Ventilateur rouille

    Ventilateur de plafond au style intemporel idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est réversible en acajou et chêne blanchi. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur est intuitif à installer. Il a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33351

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776333512

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Plafond

      Série: 11

      Blade material: MDF

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 380

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 3

      W: 15-30-56

      RPM: 100-150-205

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 310

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 290

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 590

      Volume Box Ind. Chalut: 0.053041

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 5.6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33351_-_mallorca-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie
    Åland
    Afghanistan
    Anguilla
    Afrique du Sud
    Argentine
    Australie
    Albanie
    Arabie saoudite
    Antigua-et-Barbuda
    Algérie
    Bolivie
    Fidji
    Allemagne
    Arménie
    Aruba
    Angola
    Brésil
    Guam
    Andorre
    Azerbaïdjan
    Bahamas
    Bénin
    Chili
    Île Norfolk
    Autriche
    Bahreïn
    Barbade
    Botswana
    Colombie
    Îles Cook
    Belgique
    Bangladesh
    Belize
    Burkina Faso
    Équateur
    Îles Mariannes du Nord
    Biélorussie
    Bhoutan
    Bermudes
    Burundi
    Guyana
    Îles Marshall
    Bosnie-Herzégovine
    Brunéi Darussalam
    Canada
    Cameroun
    Guyane française
    Îles Pitcairn
    Bulgarie
    Cambodge
    Costa Rica
    Cap-Vert
    Îles Falkland (Malvinas)
    Îles Salomon
    Chypre
    Chine
    Cuba
    Comores
    Paraguay
    Kiribati
    Croatie
    Corée du Nord
    Curaçao
    Côte d'Ivoire
    Pérou
    Micronésie
    Danemark
    Corée du Sud
    Dominique
    Djibouti
    Suriname
    Nauru
    Espagne
    Émirats arabes unis
    El Salvador
    Égypte
    Uruguay
    Niué
    Estonie
    Géorgie
    États-Unis
    Érythrée
    Venezuela
    Nouvelle-Calédonie
    Finlande
    Hong Kong
    Grenade
    Eswatini
    Nouvelle-Zélande
    France
    Île Christmas
    Groenland
    Éthiopie
    Palaos
    Gibraltar
    Îles Cocos (Keeling)
    Guadeloupe
    Gabon
    Papouasie-Nouvelle-Guinée
    Grèce
    Inde
    Guatemala
    Gambie
    Polynésie française
    Guernesey
    Indonésie
    Haïti
    Ghana
    Samoa
    Hongrie
    Irak
    Honduras
    Guinée
    Samoa américaines
    Île de Man
    Iran
    Îles Caïmans
    Guinée équatoriale
    Timor-Leste
    Îles Féroé
    Israël
    Îles Turks et Caïques
    Guinée-Bissau
    Tokelau
    Irlande
    Japon
    Îles Vierges britanniques
    Kenya
    Tonga
    Islande
    Jordanie
    Îles Vierges des États-Unis
    Lesotho
    Tuvalu
    Italie
    Kazakhstan
    Jamaïque
    Libéria
    United States Minor Outlying Islands
    Jersey
    Kirghizistan
    Martinique
    Libye
    Vanuatu
    Lettonie
    Koweït
    Mexique
    Madagascar
    Wallis et Futuna
    Liechtenstein
    Laos
    Montserrat
    Malawi
    Lituanie
    Liban
    Nicaragua
    Mali
    Luxembourg
    Macao
    Panama
    Maroc
    Macédoine du Nord
    Malaisie
    Pays-Bas caribéens
    Maurice
    Malte
    Maldives
    Porto Rico
    Mauritanie
    Moldavie
    Mongolie
    Republique de Trinite et Tobago
    Mayotte
    Monaco
    Myanmar (Birmanie)
    République dominicaine
    Mozambique
    Monténégro
    Népal
    Saint-Barthélemy
    Namibie
    Norvège
    Oman
    Saint-Kitts-et-Nevis
    Niger
    Pays-Bas
    Ouzbékistan
    Saint-Martin
    Nigeria
    Pologne
    Pakistan
    Saint-Martin
    Ouganda
    Portugal
    Palestine
    Saint-Pierre-et-Miquelon
    République centrafricaine
    République tchèque
    Philippines
    Saint-Vincent et les Grenadines
    République démocratique du Congo
    Roumanie
    Qatar
    Sainte-Lucie
    République du Congo
    Royaume-Uni
    Singapour
    Réunion
    Russie
    Sri Lanka
    Rwanda
    Saint-Marin
    Syrie
    Sahara occidental
    Serbie
    Tadjikistan
    Sainte-Hélène
    Slovaquie
    Taïwan
    Sao Tomé-et-Principe
    Slovénie
    Territoire britannique de l'océan Indien
    Sénégal
    Suède
    Thaïlande
    Seychelles
    Suisse
    Turkménistan
    Sierra Leone
    Svalbard et Jan Mayen
    Turquie
    Somalie
    Ukraine
    Vietnam
    Soudan
    Vatican
    Yémen
    Soudan du Sud
    Tanzanie
    Tchad
    Togo
    Tunisie
    Zambie
    Zimbabwe