Publier vos produits
CUBA L Ventilateur marron
CUBA L Ventilateur marron
CUBA L Ventilateur marron
CUBA L Ventilateur marron

    CUBA L Ventilateur marron

    Ventilateur de plafond idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Moteur en acier et pales ABS. La finition des pales est en wengé et elles ne sont pas réversibles. Entraînement par chaîne. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 127,45 m3 min / 4501 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés et être installé directement au plafond.
    Spécification
    • Référence: 33352

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776333529

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 1009

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Tension: 220V-240V

      Hauteur total: 510

      Longueur: 1320

      Profondeur: 1320

      Diamètre total: 1320

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 33928

      Type de moteur: AC

      Nombre de lames: 4

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 3

      W: 20-34-65

      RPM: 73-99-145

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 308

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 575

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 575

      Volume Box Ind. Chalut: 0.101833

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.8

      PCS: 8

      Poids net élément consolidé: 6.772

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33352_-_cuba-brown-ceiling-fan
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans