Publier vos produits
HIERRO Ventilateur de plafond blanc

HIERRO Ventilateur de plafond blanc

Ventilateur de plafond blanc avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2.
Spécification
  • Référence: 33357-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158627

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: HIERRO Ventilateur de plafond blanc

    Product Description: Ventilateur de plafond blanc avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2.

    Série: 1013

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 60

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 469

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 295

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    W: 56

    RPM: 90-135-200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 295

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 338

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 658

    Volume Box Ind. Chalut: 0.065609

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.8

    PCS: 12

    Poids net élément consolidé: 9,80

Spécifications techniques
  • Réference unique.33357-110_-_HIERRO-White-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)980
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique