Publier vos produits
EASY S Ventilateur gris

EASY S Ventilateur gris

EASY S est un ventilateur de plafond contemporain avec lumière idéal pour les pièces jusqu'à 13 m2. Moteur en acier, pales en ABS et diffuseur en verre opale. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33416-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158719

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: EASY S Ventilateur gris

    Product Description: EASY S est un ventilateur de plafond contemporain avec lumière idéal pour les pièces jusqu'à 13 m2. Moteur en acier, pales en ABS et diffuseur en verre opale. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3341

    Body material: Acier

    Blade material: ABS

    Body finish: Gris

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 30

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 460

    Longueur: 1050

    Profondeur: 1050

    Diamètre total: 1050

    Diamètre fleuron: 140

    Diamètre du kit plafond/lumière: 210

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 260

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 240

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 490

    Volume Box Ind. Chalut: 0.030576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.39

    PCS: 28

    Poids net élément consolidé: 6,39

Spécifications techniques
  • Réference unique.33416-110_-_EASY-S-Grey-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)639
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique