Publier vos produits
EASY S Ventilateur gris

EASY S Ventilateur gris

EASY S est un ventilateur de plafond contemporain avec lumière idéal pour les pièces jusqu'à 13 m2. Moteur en acier, pales en ABS et diffuseur en verre opale. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33416

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776023055

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 3341

    Diffusor material: ABS

    Blade material: ABS

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 460

    Longueur: 1050

    Profondeur: 1050

    Diamètre total: 1050

    Diamètre fleuron: 140

    Diamètre du kit plafond/lumière: 210

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 11-23-68

    RPM: 105-185-285

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 260

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 240

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 490

    Volume Box Ind. Chalut: 0.030576

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.074

    PCS: 28

    Poids net élément consolidé: 5.432

Spécifications techniques
  • Réference unique.33416_-_EASY-S-Grey-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.432
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique