Publier vos produits
JUST FAN S Ventilateur or vieilli/bois 81cm SMART
JUST FAN S Ventilateur or vieilli/bois 81cm SMART
JUST FAN S Ventilateur or vieilli/bois 81cm SMART
JUST FAN S Ventilateur or vieilli/bois 81cm SMART

    JUST FAN S Ventilateur or vieilli/bois 81cm SMART

    Petite version de JUST FAN. C'est l'essence même d'un ventilateur de style industriel et moderne. Un squelette métallique stylisé qui présente un design révolutionnaire et impressionnant. Ce ventilateur de plafond vieil or avec pales en bois est parfait pour les pièces de moins de 13 m². Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 121,69 m3 min / 4296 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf. 34150-02, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 33428WP

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776223196

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Plafond

      Série: 3388

      Blade material: ABS

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 390

      Longueur: 810

      Profondeur: 810

      Diamètre total: 810

      Diamètre fleuron: 130

      Accessoire connexe (ref.): 34150-02

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: Yes

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 185

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 680

      Volume Box Ind. Chalut: 0.0306

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.5

      PCS: 200

      Poids net élément consolidé: 5.33

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33428WP_-_just-fan-old-gold-wood-ceiling-fan-81cm-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans