Publier vos produits
MINI UFO Ventilateur blanc

MINI UFO Ventilateur blanc

MINI UFO est la version réduite du modèle UFO, idéale pour la ventilation de pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois finition blanc/érable réversible et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 8-18-42W et 90-150-200 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur de plafond avec lumière a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 106,92 m3 min / 3 776 CFM
Spécification
  • Référence: 33454

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776062689

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 1989

    Diffusor material: Verre

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 370

    Longueur: 1015

    Profondeur: 1015

    Diamètre total: 1015

    Diamètre fleuron: 150

    Diamètre du kit plafond/lumière: 260

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 8-18-42

    RPM: 90-150-200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 295

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 605

    Volume Box Ind. Chalut: 0.057112

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.33454_-_MINI-UFO-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)700
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique