Référence: 33489K
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776167261
Tariff Item: 8414900090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011606
MERCADO GLOBAL: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1101422
Category: VENTILATION
Subcategory: KIT D'ÉCLAIRAGE
Commercial Description: Kit de lumière gris pour TYPHOON
Product Description: Complément de lumière grise pour le ventilateur de plafond TYPHOON.
Série: 3335
Body material: Acier+ABS
Body finish: Gris
Light Source Energy Class: F
Light Source Code: L00149
IP: 44
Genre: II
Puissance max. (W): 16W
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
Lumens max: 900lm
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 3000K
CRI: >80
Hauteur total: 40
Diamètre total: 200
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 60
Largeur de la boîte individuelle (MM): 215
Longueur de la boîte individuelle (MM): 215
Volume Box Ind. Chalut: 0.002774
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.8
PCS: 0
Poids net élément consolidé: 0.6