Publier vos produits
FEROE S Ventilateur nichel

FEROE S Ventilateur nichel

Ventilateur de plafond en nickel aux lignes classiques mais renouvelées, idéal pour ventiler des espaces jusqu'à 13 m2. Moteur en acier, pales en MDF finition réversible blanc/érable et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. FEROE dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33601-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158818

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: FEROE S Ventilateur nichel

    Product Description: Ventilateur de plafond en nickel aux lignes classiques mais renouvelées, idéal pour ventiler des espaces jusqu'à 13 m2. Moteur en acier, pales en MDF finition réversible blanc/érable et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. FEROE dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3360

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Nickel Mat

    IP: 20

    Genre: I

    Puissance max. (W): 40

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    Ampoule recommandée (ref.): 17469

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 330

    Longueur: 1060

    Profondeur: 1060

    Diamètre total: 1060

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 200

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 255

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 505

    Volume Box Ind. Chalut: 0.027043

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 5,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.33601-110_-_FEROE-S-Nickel-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)540
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique