Publier vos produits
YAKARTA M Ventilateur blanc

YAKARTA M Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond blanc au style intemporel avec 4 pales réversibles. Ses matériaux et finitions lui confèrent un aspect attrayant et élégant. JAKARTA est idéal pour les pièces de 13m2 à 17,6m2. Conduit par des chaînes. Ce ventilateur dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-23-51W et 115-150-205 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids. Parfait pour les environnements coloniaux. Débit d'air : 94,57 m3 min / 3340 CFM. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.
Spécification
  • Référence: 33712-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158450

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: YAKARTA M Ventilateur blanc

    Product Description: Ventilateur de plafond blanc au style intemporel avec 4 pales réversibles. Ses matériaux et finitions lui confèrent un aspect attrayant et élégant. JAKARTA est idéal pour les pièces de 13m2 à 17,6m2. Conduit par des chaînes. Ce ventilateur dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-23-51W et 115-150-205 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids. Parfait pour les environnements coloniaux. Débit d'air : 94,57 m3 min / 3340 CFM. Convient aux plafonds inclinés et à installer directement au plafond.

    Série: 3378

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Blanc

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 350

    Longueur: 1210

    Diamètre total: 1210

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 14-23-51

    RPM: 115-150-205

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 280

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 490

    Volume Box Ind. Chalut: 0.032928

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 5,50

Spécifications techniques
  • Réference unique.33712-110_-_YAKARTA-M-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)550
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique